Die am Standort Wuppertal-Ronsdorf gefertigten Produkte kommen u.a. in Windkraftanlagen, Automobilen, Flugzeugen, Hochgeschwindigkeitszügen, Krananlagen und Containerhafenterminals sowie im Berg- und Tunnelbau zum Einsatz. Des Weiteren befindet sich am Standort der Vertriebsbereich Industrie- und Anlagenbau (OEM) sowie Automotive (AUT) und der Vertrieb für Hochspannungskabel und -systeme (HSI), die Abteilung Forschung und Entwicklung (R&D) für Energiekabel und Automotive und der Bereich TSS (Technische Vertriebsunterstützung). Das R&D-Labor in Wuppertal erfüllt die internationale Norm ISO/IEC 17025 und ist akkreditiert.
Die wesentlichen Produktgruppen sind:
- Fahrzeugleitungen für alle Temperaturklassen (-40°C bis +280°C) und Anwendungsbereiche im Automobilbau
- Kabel und Kabelsysteme – inkl. Konfektion und C-Teile-Management – für die Windenergiebranche
- Standard- und harmonisierte Gummileitungen sowie Gummi-Spezialleitungen für den Starkstrom- und Mittelspannungsbereich für die Anwendungen im Berg- und Tunnelbau sowie in der Lager- und Fördertechnik
- Flexible Spezialleitungen bis 150kV, wie z.B. Feltoflex RC, für Anwendungsgebiete im Hochseebereich (Transformerplattform)