Rechenzentren

Umfassende Lösungen für Rechenzentren

  • Virtuelle Realität. Erweiterte Realität. 5G. IoT. Das intelligente Haus. Automatisierte Autos. Ferngesteuerte Chirurgie. Sie alle erfordern eine verbesserte Leistung, die mehr Glasfaserkabel, eine schnellere Datenübertragung, ausreichend Strom und eine robuste Datenverarbeitung voraussetzt.
  • Eine zuverlässige, sichere und anpassungsfähige Infrastruktur ist entscheidend. Rechenzentren, die oft übersehen werden, sind für Gemeinschaften, die Speicherung, Kommunikation und den Transport großer Datenmengen unerlässlich. Mit wachsendem Datenvolumen werden Rechenzentren sogar noch wichtiger, insbesondere bei Anwendungen der nächsten Generation.
  • Doch viele der derzeitigen Rechenzentren sind veraltet und ineffizient. Langsamer oder unzuverlässiger Datenzugriff führt zu geringerer Kundenzufriedenheit, Umsatzeinbußen und unzugänglichen wichtigen Diensten.

UNSERE LÖSUNGEN

Lösungen für die interne Vernetzung von Rechenzentren 

Dieser kritische Bereich eines Rechenzentrums erfordert ein präzises Kabelmanagement bei optimaler Nutzung des begrenzten Platzangebots.

Inside-Data-Centres

DATA CONNECT

Niederspannungskabel für Rechenzentren

Unsere Kabel sind ideal für Gebäude, die einen hohen Schutz gegen Feuer und Brandschäden erfordern, um die Sicherheit von Menschen und Geräten zu gewährleisten und strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

  • FORTSCHRITTLICHE SICHERHEITSMERKMALE: LS0H mit verbessertem Brandverhalten, das die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.
  • VERBESSERTE ERGONOMIE FÜR EFFIZIENZ: Benutzerfreundliches Design, das flexibel und leicht zu entmanteln ist.
  • ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN: Entspricht den neuesten Normen und Kundenanforderungen für zuverlässige Leistung.
  • PREMIUM-QUALITÄT: Hergestellt aus den besten Materialien der Branche, die eine lange Lebensdauer gewährleisten.

DATA CONNECT

Mittelspannungskabel für Rechenzentren

Bauwerke wie Rechenzentren und Industrieparks benötigen eine effiziente, zuverlässige Stromquelle. Unsere Mittelspannungskabel werden hergestellt, um Konstruktionen auf diesem Niveau zu unterstützen, und unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir die höchsten Standards für elektrische Ausrüstung liefern.

SCHLÜSSELMERKMALE:

  • Extreme Flexibilität:Perfekt für beengte Bereiche
  • Ermöglicht Bewegung der Ausrüstung während des Betriebs
  • Einsetzbar bei Temperaturen von -50°C bis +90°C
  • Geringe Rauchentwicklung: Halogenfreies Design für verbesserte Feuerbeständigkeit und minimale Schadstoffemissionen

DIGITALE LÖSUNGEN

Einführung eines Dreiergespanns modernster faseroptischer Lösungen: SIROCCO Microkabel und SIROCCOHD, zusammen mit der Flextube® Familie von Prysmian. SIROCCO Microkabel bieten eine 20-prozentige Größenreduzierung für schnelle und wirtschaftliche Installationen, während SIROCCOHD mit einer höheren Faseranzahl aufwartet und damit die Kosten für Bauarbeiten und die Umweltbelastung minimiert.

Flextube® hingegen revolutioniert die Kabeltechnologie, indem es einen einfachen Faserzugang und thermische Stabilität bietet und mit Optionen, die von Einzelfasereinheiten bis hin zu 864-Faser-Kanalkabeln reichen, die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllt. Erleben Sie die Zukunft der Konnektivität mit Sirocco Extreme, das sich durch einen beispiellosen Durchmesser und eine beispiellose Faserdichte auszeichnet, schnellere und kostengünstigere Installationen gewährleistet und strenge internationale Normen erfüllt.

LÖSUNGEN MIT EXTREM HOHER DICHTE

UHD FlexRibbon™-Glasfaserkabel

Betreiber von Rechenzentren benötigen eine hohe Dichte. Daher müssen sie so viele Glasfasern wie möglich in einem möglichst kleinen Kabel bündeln, das in ihre bestehende Kanalinfrastruktur passt. Die ursprünglich für unsere Kunden in Hyperscale-Rechenzentren entwickelten UHD-Kabel von Prysmian - mit FlexRibbon™-Technologie - wurden entwickelt, um die Glasfaserdichte und die Ausnutzung des Leerrohrs zu maximieren, und werden große Rechenzentren weltweit unterstützen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

A data centre is a facility that houses servers, storage systems, networking equipment, and the supporting power, cooling, and connectivity infrastructure needed to process, store, and distribute digital information. Modern data centres support cloud services, enterprise applications, artificial intelligence workloads, and digital communications across industries.

A data centre receives, processes, stores, and transmits digital data through interconnected servers and networking equipment. Fibre optic and copper cabling transport data throughout the facility, while power distribution, cooling systems, and monitoring technologies ensure continuous operation and reliability.

The main types of data centres are enterprise, colocation, AI, cloud, hyperscale, and edge data centres. 

  • Enterprise data centres are owned and operated by a single organisation. 
  • Colocation facilities provide space, power, and connectivity for multiple customers. 
  • AI data centre is specifically designed to support artificial intelligence and machine learning workloads requiring high-performance computing resources. It requires a GPU-intensive infrastructure, extremely high-bandwidth connectivity, increased power requirements, advanced cooling solutions and high-density fibre cabling.
  • Cloud and hyperscale data centres support large-scale digital services and rapidly growing workloads. These facilities feature highly scalable network architectures, extensive fibre connectivity, and substantial power and cooling capacity.
  • Edge data centres are smaller facilities located closer to users and devices to reduce latency and improve performance. 

Each type requires scalable data centre infrastructure, including fibre optic connectivity, structured cabling, and reliable power distribution systems.

Data centres rely on three main cable categories:

  • Fibre optic cables for high-speed data transmission
  • Copper cabling for Ethernet and network connections
  • Power cables for electrical distribution

Together, these form the foundation of reliable data centre infrastructure and connectivity.

Structured cabling is a standardized system of cables, connectivity hardware, pathways, and management components that supports network operations. It creates an organized infrastructure that simplifies installation, maintenance, upgrades, and future expansion while improving overall network reliability.

Prysmian offers a complete cable infrastructure covering power and telecom, from grid connection to internal connectivity. Fully integrated as one system.

Our solutions are used a across the entire data centre from power supply, interconnect (campus/metro/long-haul), and to internal cabling.

Effective cable management protects fibre and copper cables from damage, reduces installation errors, improves airflow, simplifies maintenance, and speeds up troubleshooting. Well-organized cable infrastructure contributes directly to network reliability and operational efficiency.

A sustainable data centre minimizes environmental impact through energy-efficient operations, optimized cooling, renewable energy integration, responsible resource management, and long-life infrastructure design. Sustainable cable technologies can also help reduce material use and support long-term operational efficiency.

Broschüre

Rechenzentren

Rechenzentren (Energie)

Coverbild Data Center Fiber

Rechenzentren (LWL)