YES Ihre Mitarbeiteraktien

ÜBERSICHT

Ein Unternehmen. Eine Initiative. Offen für alle.

Inspirierte, engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter haben dazu beigetragen, uns zu dem weltweit führenden Unternehmen zu machen, das wir heute sind. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, weiterhin großartige Ergebnisse zu erzielen und unseren Erfolg durch die Teilnahme an unserem Aktienbeteiligungsprogramm zu teilen.

Deshalb haben wir 2013 den Plan deine Mitarbeiter Aktien (Your Employee Shares - YES) ins Leben gerufen, ein langfristiges Aktienbeteiligungsprogramm für unsere 28.000 Mitarbeiter weltweit.

YES ist bei einer Reihe von internationalen Fonds, die in das Unternehmen investiert haben, auf Interesse und Zustimmung gestoßen.

Die wichtigsten Fakten über den YES-Plan

  • Prysmian-Aktien können von den Mitarbeitern zu einem Vorzugspreis erworben werden (ein Abschlag von bis zu 25 % auf den Marktpreis)
  • Jeder teilnehmende Mitarbeiter erhält bei der Einschreibung in das Programm acht Gratisaktien
  • Die Aktien dürfen nach dem Kauf 36 Monate lang nicht verkauft werden
  • Die Mindestinvestition beträgt 100 €

Deine Mitarbeiter Aktien (Your Employees Shares YES) ist eine einzigartige und wichtige Initiative, die das Vertrauen der Mitarbeiter von Prysmian in den Konzern demonstriert.

Ein Schnappschuss über YES

  • Etwa 10.000 Arbeitnehmer wurden zu Investoren
  • 33 Länder abgedeckt
  • Etwa 2 Millionen Aktien im Besitz von Mitarbeitern, was etwa 1 % des derzeitigen Aktienkapitals entspricht