Netzwerkkomponenten und Zubehör

Zubehör für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien

Die Umstellung auf erneuerbare Energien hängt in hohem Maße von der Fähigkeit ab, Energie von dem Ort, an dem sie erzeugt wird, zu dem Ort zu übertragen, an dem sie verbraucht oder gespeichert wird. Die Energiewende erfordert daher einen weiteren Ausbau des Netzes im Vergleich zur derzeitigen Situation. Die Wahl der richtigen Komponenten ist für jedes Netz entscheidend. Bei Windkraft- und Solaranlagen ist sie sogar noch wichtiger. Unser Zubehör ist für den Anschluss von Stromsystemen unerlässlich und unterstützt die Entwicklung effizienter, zuverlässiger und sicherer Stromnetze. Unsere technischen Vertriebsteams helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Komponente für Ihre Anwendung. Für spezielle Anforderungen entwickeln unsere Ingenieur- und F&E-Teams das richtige Produkt, um Sicherheit und Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten.

Produktfamilien im Überblick

MUFFEN

Click-fit joint 300x300

Click-Fit ist eine einzigartige Produktreihe, die auf einem einfachen Plug-and-Play-Konzept basiert, das eine einfache und schnelle Montage, maximale Zuverlässigkeit und einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Click-Fit ist das führende Liefersystem
für Hochspannungskabelzubehör, auch im Markt für erneuerbare Energien, mit bis zu 72,5 kV für Onshore- und Offshore-Anwendungen. Es ist für die Offshore-Installation durch GL Renewables Certification zertifiziert: UV-Test, Salznebeltest, elektrischer (LI+AC) Test. Es ist gegen Regen und Staub geschützt.

Click-Fit-Verbindungen können alle Leiterkombinationen mit minimalem Aufwand und in kürzerer Zeit als herkömmliche Verbindungen verbinden.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 150 mm² - 1600 mm²
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 72,5 kV (erneuerbare Anwendungen)
  • Ungefähres Gewicht: 23kg
  • Installationsbedingungen: Geschützt gegen Regen und Staub
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebsumgebungstemperatur: min -60 °C / max +50 °C

 

elaspeed coldshrink 300x300

Unsere Elaspeed-Mittelspannungsmuffen zeichnen sich durch ein kaltverformbares All-in-One-EPDM-Design aus. Sie werden mit einem Scherbolzenverbinder geliefert und erfordern keine Spezialwerkzeuge für die Installation. Das wasserdichte Design eignet sich für unterirdische Netze, oberirdische isolierte Netze und die Installation in Kabelkanälen. Durch das flexible Design eignet sich Elaspeed ideal für gerade Muffen, Übergangsmuffen, Abzweigmuffen und Abschlusskappen-Lösungen. Zudem sind kundenspezifische Lösungen mit LS0H-Außenschutzversion und sensorisierter Version (Elaspeed S) erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 25 mm² - 1200 mm² verseilt oder massiv
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 19/33 (36) kV Bis zu 35 kV IEEE
  • Ungefähres Gewicht: <20kg
  • Installationsbedingungen: Keine Spezialwerkzeuge oder Heizung für die Installation erforderlich
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 50 °C
  • Betriebstemperatur: min -5 °C / max +55 °CC

TRENNBARE  STECKVERBINDER

Click-Fit Separable connector 300x300

Click-Fit-Trockensteckverbinder sind für den Anschluss von extrudierten Hochspannungskabeln an gasisolierte Schaltanlagen (GIS) oder ölgefüllte Leistungstransformatoren vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 150 mm² - 1200 mm²
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 72,5 kV (erneuerbare Anwendungen)
  • Ungefähres Gewicht: 40kg
  • Installationsbedingungen: Geschützt gegen Regen und Staub
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebstemperatur: min -60 °C / max +50 °C
Elascon separable connector 300x300

Die trennbaren Steckverbinder aus EPDM der Elascon-Reihe sind für die Schnittstelle C 630A/1250A sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet. Sicheres Trennen bei Wartungsarbeiten ist gewährleistet. Ein vollständiger elektrischer Test wird vor dem Versand durchgeführt. Geliefert wird mit Scherschraubenlaschen. Geeignet für ein- oder dreiadrige Mittelspannungskabel, mit oder ohne Armierung. Kann mit Kupplungsstecker, Überspannungsableiter, Abstandsstecker und Erdungsstecker geliefert werden. Es ist kein Spezialwerkzeug oder ein Erhitzen erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 25 mm² - 1200 mm² verseilt, massiv oder Cu Klasse 5
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 19/33 (36) kV
  • Ungefähres Gewicht: <10kg
  • Installationsbedingungen: Es sind keine speziellen Werkzeuge und keine Heizung Erhitzen während der Installation erforderlich
  • Einbautemperatur: min. 0 °C / max. 50 °C
Formfit Deadbreak separable connector 300x300

EPDM-geschirmte, trennbare 600/900A-Steckverbinder, geeignet für Steckvorgänge mit 600A gemäß IEEE 386, sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen. Kann mit Scherschraubenansatz geliefert werden. Vollständiger elektrischer Test vor dem Versand durchgeführt. Kein Spezialwerkzeug oder Erwärmung erforderlich. Geeignet für ein- oder dreiadrige Mittelspannungskabel, mit oder ohne Bewehrung.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 1/0 AWG - 1500 kcm
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 35 kV IEEE
  • Ungefähres Gewicht: <10kg
  • Installationsbedingungen: Es sind keine speziellen Werkzeuge und keine Erwärmung während der Installation erforderlich
  • Einbautemperatur: min. 0 °C / max. 50 °C

ANSCHLÜSSE

Click-Fit termination 300x300

Click-Fit-Außenanschlüsse werden in Hochspannungsnetzen verwendet, um Freileitungen mit Geräten wie Schaltanlagen und Transformatoren zu verbinden.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 150 mm² - 2500 mm²
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 72,5 kV (erneuerbare Anwendungen)
  • Ungefähres Gewicht: 60kg
  • Installationsbedingungen: Geschützt gegen Regen und Staub
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebstemperatur: min -60 °C / max +50 °C
Coldfit slip-on termination 300x300

Coldfit-Silikonendverschlüsse zum Aufstecken sind für den Anschluss eines extrudierten Hochspannungskabels an ein Außengerät oder eine Freileitung vorgesehen. Vorgefertigtes Design mit werkseitig montierten Komponenten zur Feuchtigkeitsabdichtung. Die modulare Bauweise mit unterschiedlichen Kriechstrecken verhindert Leckagen und gewährleistet Explosionssicherheit. Geschützt gegen Regen und Staub während der Montage. Geeignet für die Installation in stark beanspruchten Umgebungsbedingungen.

CHARACTERISTICS

  • Conductor cross-section: 150 mm² - 2000 mm²
  • Conductor material: Cu/Al
  • Rated voltage: Up to 72.5 kV
  • Approximate weight: 10kg
  • Installation Conditions: Protected against rain and dust installed in very heavy environmental conditions
  • Installation Temperature: min 0 °C / max 40 °C
  • Ambient operating temperature: min -60 °C / max +50 °C
Pry-plug termination 300x300

Pry-Plug terminations are designed to connect extruded High Voltage cables to gas insulated switchgear (GIS). Applicable to both single and three-phase cable enclosures. Easy installation process and no specific maintenance required. Can be provided with a fibre optics integration in the end bell or with the integration of PD sensors, sheath voltage limiters and extension rods.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 150 mm² - 2000 mm²
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 145 kV
  • Ungefähres Gewicht: 45kg
  • Installationsbedingungen: Geschützt gegen Regen und Staub
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebstemperatur: min -60 °C / max +50 °C

 

 

Elasticfit slip-on termination 300x300

Das Elasticfit-Silikonkautschuk-Sortiment ist für Mittelspannungsanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, um eine breite Palette von Anforderungen an die Verschmutzungsklasse abzudecken. Sie kann in vertikaler, abgewinkelter oder umgekehrter Position installiert werden und erfordert keine speziellen Werkzeuge. Geeignet für ein- und dreiadrige Kabel, mit oder ohne Bewehrung. Monoblock-Lösung bis 12,7/22 (24) kV für Innenanwendungen erhältlich. Für dreiadrige Kabel ist eine Kaltschrumpflösung erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 25 mm² - 1200 mm² verseilt oder massiv
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 19/33 (36) kV
  • Ungefähres Gewicht: <10kg
  • Installationsbedingungen: Für die Installation sind weder Spezialwerkzeuge noch eine Heizung erforderlich.
  • Installationstemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebstemperatur: min. 0 °C / max. +50 °C
Coldfit pre-expanded termination

Vorgedehnte Coldfit-Kaltschrumpfmuffen sind für den Anschluss von Mittelspannungskabeln an Außengeräte oder Freileitungen vorgesehen. Sie haben ein All-in-One-Design, bei dem die Dichtung eingebettet ist. Sie werden mit Scherschraubenlaschen geliefert. Es sind verschiedene Verschmutzungsklassen für Innen- und Außenanwendungen erhältlich. Für Innenanwendungen ist eine dichtungslose Version erhältlich. Sie kann in vertikaler oder abgewinkelter Position installiert werden und erfordert kein Spezialwerkzeug. Geeignet für ein- und dreiadrige Kabel, mit oder ohne Bewehrung.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 25 mm² - 630 mm² verseilt oder massiv
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 19/33 (36) kV; Bis zu IEEE 35 kV
  • Ungefähres Gewicht: <10kg
  • Installationsbedingungen: Für die Installation sind weder Spezialwerkzeuge noch eine Heizung erforderlich.
  • Einbautemperatur: min. 0 °C / max. 40 °C
  • Betriebstemperatur: min. 0 °C / max. +50 °C
Sli-on SFT termination 300x300

Aufsteckbare Silikon-Mittelspannungsendverschlüsse bestehen aus einem einzigen Gehäuse. Sie sind werkseitig vorgefertigt und mit feuchtigkeitsdichtenden Komponenten ausgestattet. Sie sind optional mit Scherschraubenanschluss erhältlich. Es sind verschiedene Verschmutzungsklassen für Innen- und Außenanwendungen erhältlich. Sie können in vertikaler oder abgewinkelter Position installiert werden. Geeignet für ein- und dreiadrige Kabel, mit oder ohne Bewehrung.

EIGENSCHAFTEN

  • Leiterquerschnitt: 25 mm² - 630 mm²
  • Material des Leiters: Cu/Al
  • Nennspannung: Bis zu 19/33 (36) kV
  • Ungefähres Gewicht: <10kg
  • Installationsbedingungen: Für die Installation sind weder Spezialwerkzeuge noch eine Heizung erforderlich.
  • Einbautemperatur: min 0 °C / max 40 °C
  • Betriebstemperatur: min. 0 °C / max. +50 °C

Broschüre

Netzwerkkomponenten

Netzwerkkomponenten