Unterwasser-Telekommunikation (NSW)

ÜBERSICHT

Daten und Kommunikation in neuer Tiefe

Die Übertragung von Daten und Kommunikation hat sich längst über die Grenzen des Landes hinaus ausgedehnt. Als Reaktion auf die ständig wachsende Nachfrage nach Telekommunikation über die Ozeane hinweg hat Prysmian seine Reichweite erweitert, um erneut zu einem Weltmarktführer zu werden.

Mit der Übernahme von General Cable haben wir das Portfolio um die Fähigkeiten und Dienstleistungen von NSW erweitert.

NSW stellt seit 1899 Unterwasserkabel her und verlegte 1904 das erste transatlantische Unterwasser-Telekommunikationskabel mit einer Länge von rund 7.993 Kilometern. Seitdem hat sich NSW als einer der führenden Anbieter schlüsselfertiger, hochmoderner Unterwasserkabelsysteme weltweit etabliert.

Daher bietet Prysmian- über NSW - nun Glasfaser-Seekabel, Zubehör und damit verbundene Dienstleistungen für Investoren und weltweit führende Netzbetreiber an, die sich zunehmend für den Punkt-zu-Punkt- oder schlüsselfertigen Ansatz entscheiden. Sie haben erkannt, dass durch die Übertragung des gesamten Projekts in die Hände eines qualifizierten Experten die Risiken vermieden werden, die sich aus einem Mangel an Erfahrung im Seekabel-Projektmanagement ergeben, und die Zeit bis zur Marktreife auf ein Minimum reduziert wird.

Im Bereich Offshore-Öl und -Gas ist die erweiterte Kapazität der Gruppe von großem Nutzen

Die zunehmende Komplexität der Datenübertragungsanforderungen (Plattform-zu-Plattform, Plattform-zu-Unterwasser-Kontrollsystem und Plattform-zu-Küste), anspruchsvolle Technologien wie "freischwebende" Plattformen oder Unterwassererkundung und die Notwendigkeit eines höheren Maßes an Systemzuverlässigkeit haben zur Entwicklung neuer Telekommunikationssystemlösungen für die Offshore-Industrie geführt. Durch den Einsatz der Prysmian/NSW-Technologie können Glasfaser-Submarine-Netze leicht an die sich ständig ändernden Geschäftsumgebungen angepasst und in zukünftige technische Konzepte integriert werden.

NSW – die ganze Geschichte

Erfahren Sie mehr über ein weiteres weltweit führendes Unternehmen der Prysmian Group.

 

NSW.COM

UNTERSEEISCHE TELEKOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN

Schauen Sie sich den Telekommunikationsbereich an

Entdecken Sie unseren Geschäftsbereich, der der Telekommunikation gewidmet ist.