Omhero System

ÜBERSICHT

OMHERO

OMHERO ist die richtige Lösung für Elektriker und Hausbesitzer, um die Funktionalität, Sicherheit und Energieeffizienz von Elektroinstallationen in Häusern zu verbessern.

Für Fach-Elektriker

OMHERO ist kompakt und einfach zu installieren und besteht aus zwei Einheiten, MASTER und PLUG, die die Messung der wichtigsten Parameter der Elektroinstallation in Wohnungen ermöglichen. Mit OMHERO können Elektriker maßgeschneiderte Wartungsarbeiten planen und die Elektroinstallationen ihrer Kunden effizienter gestalten.

Eine Lösung, viele Funktionen

OMHERO ermöglicht die schnelle Durchführung von Kontrolltests der Hausinstallation und den Ausdruck eines technischen Anhangs mit einer Zusammenfassung aller durchgeführten Tests.

  • Messung der Parameter in Echtzeit
  • Prüfung des Spannungsabfalls
  • Prüfung der Erdschleifenimpedanz
  • Prüfung von Miniatur-Leitungsschutzschaltern
  • Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern

Überwachen, was man nicht sehen kann, bevor es zu spät ist.

OMHERO hilft bei der Vorbeugung von Fehlern an elektrischen Geräten, Überlastungen und Stromausfällen. Ermöglicht die Überwachung des Energieverbrauchs und führt die Hausbesitzer zu einem besseren Energiebewusstsein. Je sicherer die Installation, desto effizienter das Haus.

Einfach und intuitiv, mit Echtzeit-Benachrichtigungen

  • Status der Geräte und der gesamten Anlage
  • Stromqualität, Überwachung der Stromlast, Meldungen über verbleibende verfügbare Leistung und Spannungsschwankungen
  • Informationen über den täglichen Verbrauch in Bezug auf die Kosten und die CO2-Emissionen

Entdecken Sie die Broschüre