Single Paired Ethernet Netzwerktechnologie

Single Paired Ethernet


Single Pair Ethernet (SPE)

Was ist Single Pair Ethernet?

Single Pair Ethernet (SPE) ist eine Netzwerktechnologie, die ein einziges verdrilltes Leitungspaar zur Datenübertragung nutzt und somit eine schnelle, kostengünstige und zuverlässige Konnektivität für industrielle und IoT-Anwendungen bietet. Sie ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten und Systemen und stellt eine vereinfachte All-IP-Lösung für Automatisierungs- und intelligente Gebäudeinfrastrukturen bereit.

 

Nahtlose Konnektivität mit Single Pair Ethernet 

Gebäude und Fabriken werden immer intelligenter, mit Geräten, die zunehmend mehr Funktionen und Konnektivität bieten, was den Aufstieg des Internet of Things (IoT) vorantreibt. Die heutige Infrastruktur kann diesen Anforderungen jedoch oft nicht gerecht werden.

Veraltete Busse und Protokolle können die für das IoT erforderliche Geschwindigkeit und Integration nicht gewährleisten. Diese alten Systeme laufen parallel, nutzen unterschiedliche Anbieter und Protokolle und erfordern oft aktive Geräte, um die Kommunikation zu ermöglichen. Wenn jedoch Feldgeräte dieselbe Ethernet-Sprache sprechen, können alle Ebenen – von Bürosystemen bis zu Sensoren in der Fabrikhalle – nahtlos miteinander kommunizieren, ohne dass komplexe Schnittstellen notwendig sind. 

Hier kommt Single Pair Ethernet (SPE) ins Spiel: eine All-IP-Lösung, die eine reibungslose, native Kommunikation zwischen Gebäude- und Industrieautomatisierungssystemen ermöglicht.

Größere Bandbreite, größere Entfernungen und Möglichkeiten für die Zukunft.

Die von Prysmian entwickelte Kabelserie S1NGLE bietet eine leistungsstarke, durchgängige IP-Kommunikation, von Sensoren bis zur Cloud. Durch den Wegfall herkömmlicher Feldbussysteme, Gateways und komplexer Schnittstellen vereinfacht SPE die Netzwerkarchitektur und ist damit die perfekte Lösung für Industrie 4.0-Anwendungen. Unabhängig davon, ob Sie eine bestehende Infrastruktur aufrüsten oder für die Zukunft bauen, gewährleisten S1NGLE-Kabel eine sichere Hochgeschwindigkeitsverbindung und sind mit Altsystemen kompatibel, was einen reibungslosen Übergang zu IoT-Lösungen der nächsten Generation ermöglicht. 

S1ngle kann bereits mit bestehenden Protokollen, wie RS485 oder CANBUS, verwendet werden. Richten Sie Ihre Automatisierungsverkabelung auf die nächste Generation aus. 

SPE: Die Zukunft des IoT in Industrie und Infrastruktur

Mit der zunehmenden Digitalisierung von Industrie und Gebäuden wächst der Bedarf an nahtlosen, kosteneffizienten Netzwerklösungen. Single-Pair-Ethernet (SPE) steht an vorderster Front dieses Wandels und bietet effiziente, barrierefreie Konnektivität für IoT-Geräte in intelligenten Fabriken und Gebäuden. 

In intelligenten Gebäuden werden Systeme wie Heizung, Beleuchtung und Jalousien über eine strukturierte Deckenverkabelung integriert. Das Konzept der 'Digitalen Decke' ermöglicht eine intelligente Gebäudeautomation über IP und schafft eine einheitliche, leicht zu verwaltende Infrastruktur. Dieser Ansatz vereinfacht die Installation, reduziert den Wartungsaufwand und optimiert die Netzwerkverwaltung, wodurch eine Grundlage für eine echte Smart-Building-Umgebung geschaffen wird.

Das Draka S1NGLE ist für eine Kommunikation mit 10 Mbit/s konzipiert, während das Draka S1NGLE PLUS höhere Geschwindigkeiten von 100 und 1000 Mbit/s unterstützt. Das S1NGLE 15m ist als Work Area Patch-Kabel erhältlich. Alle IIoT-Kabel sind entweder mit PVC- oder PUR-Mantel ausgestattet und bieten ausgezeichnete mechanische und Ölbeständigkeit. Für verbesserten Brandschutz verfügen die BIoT-Kabel über einen LSHF-FR-Mantel, der maximalen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Prysmian bietet folgende Kabelmodelle für Industrial IoT (IIoT) und Building IoT (BIoT) an: