Elektrifizierung

Ein umfassendes und diversifiziertes Angebot zur Elektrifizierung der Industrie

Unsere innovativen Kabellösungen erfüllen die Anforderungen verschiedener Anwendungen, um die Chancen der Elektrifizierung zu nutzen.


Die Elektrifizierung von Energieendverbrauchern ist eine wichtige Säule der Dekarbonisierung und eine der größten Anstrengungen, die erforderlich sind, um die weltweit gesetzten Null-Emissionsziele zu erreichen.
Während die weltweite Energienachfrage in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich stabil bleiben wird, dürfte sich der Anteil der Elektrizität am Gesamtenergiemix im gleichen Zeitraum von 20 % auf 40 % verdoppeln, vor allem wegen der Verlagerung von Anwendungen, die auf fossilen Brennstoffen basieren - wie Gasheizungen oder Verbrennungsmotoren - auf Elektrizität, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, und wegen der zunehmenden Verbreitung von strombasierten Anwendungen wie Rechenzentren. 
Je mehr Stromanwendungen wachsen, desto stärker ist die Nachfrage nach einem breit gefächerten und spezialisierten Angebot an Kabellösungen, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden und die Chancen zu nutzen, die dieser marktbestimmende Megatrend bietet.
Mit unserer neuen Geschäftsstrategie Connect to Lead wollen wir die Chancen nutzen, die sich aus den strukturellen Megatrends ergeben, die den Kabelmarkt antreiben, und ein globaler Anbieter von Kabellösungen werden, der die Energiewende und die digitale Transformation anführt.

Die Elektrifizierung der Energieendnutzung

Die Dekarbonisierung des Energiesystems hängt stark von der Elektrifizierung ab.  Die Szenarien der Europäischen Kommission zeigen, dass bis 2050 mehr als drei Viertel des Endenergiebedarfs elektrifiziert sein werden. 
Elektrifizierung bedeutet, dass fossile Energiequellen durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen in einer Vielzahl von Endanwendungen ersetzt werden - einschließlich industrieller Produktionsprozesse, Transport und Logistik sowie Heizung und Kühlung von Gebäuden. Die Nachfrage nach Strom wird mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen steigen. Analysen der Europäischen Kommission zeigen, dass die Elektrifizierung auf der Grundlage erneuerbarer Energien, ergänzt durch die indirekte Elektrifizierung schwer abschaltbarer Sektoren, der kosteneffizienteste und energieeffizienteste Weg ist, um die Emissionen im Energiesektor bis 2050 auf netto null zu senken. Elektrizität wird 57 % des Endenergieverbrauchs direkt abdecken, während weitere 18 % indirekt durch Wasserstoff und seine Derivate bereitgestellt werden.

Verbinden, um bei der Elektrifizierung führend zu sein

Gemäß der neuen Geschäftsstrategie Connect to lead will Prysmian die Chancen nutzen, die sich aus den strukturellen Megatrends ergeben, die die Kabelindustrie prägen, und ein globaler Anbieter von Kabellösungen werden. Im Einklang mit dieser Mission bietet die Geschäftseinheit Electrification:

  • ein breit gefächertes Kabelangebot, um das kontinuierliche Wachstum elektrischer Anwendungen in allen Industriesegmenten auf globaler Ebene zu unterstützen
  • Spitzentechnologien und zukunftssichere, nachhaltige Lösungen an
  • Entwicklung von weiterhin gemeinsamen Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
UNSERE LÖSUNGEN

Schwerpunkt Elektrifizierung


building wire

Industrie & Bauwesen

Mehr erfahren
automotive

Transport & Mobilität

Mehr erfahren