Glasfaser-Außenmuffen

Sichere und effiziente Verbindungen sowie die Aufbewahrung von Glasfasern im Außennetz

Unabhängig von der Größe oder Konfiguration Ihres Netzwerks ist es von entscheidender Bedeutung, die Verbindungen Ihres Unternehmens zu schützen. Glasfaser-Muffen (oft auch als Glasfaser-Spleißmuffen bezeichnet) v verbinden und verwahren Glasfasern sicher in der Außenanlage und schützen sie so vor rauen Umgebungsbedingungen. 

Prysmian bietet ein umfassendes Portfolio an Muffen für das Spleißen und die Verteilung von Glasfasern im gesamten Netzwerk, sowohl in Punkt-zu-Punkt- als auch in passiven optischen Netzwerken (PON). Zu unseren Produkten gehören Glasfaser-Muffen in verschiedenen Größen sowie vorkonfektionierte Anschlussmodule (Connectorised Block Terminals, CBT). 

Small Joint Closure (SJC)

Die SJC-Muffe ist eine Spleißdose, die für Anbindungen oder Abzweigungen eingesetzt wird. Dank ihrer robusten Bauweise eignet sie sich hervorragend für die direkte Erdverlegung. Die Muffe wird mit vier Ausbrechöffnungen (Knock-out-Ports) und zwei Kabelverschraubungen geliefert. 

Ultra Compact Multi Function Joint (UMJ)

Die UMJ eignet sich aufgrund ihrer Kapazität und kompakten Bauweise ideal als Kabelschacht-, Strecken-, Abzweig- oder Verteilmuffe. 

Die Muffenbasis verfügt über vier runde Kabelöffnungen und einen ovalen Anschluss. UMJ-Muffen werden mit bis zu sechs Einzelelement-Spleißkassetten geliefert, die jeweils 12 Spleiße aufnehmen können, wodurch eine maximale Kapazität von 72 Fasern erreicht wird. 

Alternativ können sie mit bis zu sechs Doppel-Spleißkassetten für Einzelkreisanwendungen ausgestattet werden, die jeweils 2 × 4 Spleiße aufnehmen können und eine maximale Kapazität von 48 Fasern bieten.

Compact Multi-Function Joint (CMJ)

Die CMJ wurde für die Verbindung von Glasfaserkabeln entwickelt. Sie wird mit 12 Einzelelement-Spleißkassetten geliefert, die jeweils 12 Spleiße aufnehmen können, und bietet somit eine maximale Kapazität von 144 Fasern. Alternativ ist sie mit 12 Einzelkreis-Spleißkassetten erhältlich.

Medium Multi-Function Joint (MMJ)

Die MMJ ist eine kompakte Muffe für das Spleißen von Glasfaserkabeln. Sie wird mit bis zu 24 Einzelelement-Spleißkassetten geliefert, die jeweils 12 Spleiße aufnehmen können, wodurch eine maximale Kapazität von 288 Fasern erreicht wird. Alternativ sind bis zu 48 Einzelkreis-Spleißkassetten verfügbar. 

Large Multi-Function Joints (LMJ)

Die Large Multi-Function Joint von Prysmian ist eine große Glasfaser-Muffe für das Spleißen optischer Kabel mit zwei vertikalen Kassettenstapeln. Sie eignet sich für verschiedenste Kabeltypen wie Loose-Tube-, Zentraltube-, Flextube-, Ribbon- und Blown-Fibre-Kabel. 

Ein modulares Kassettensystem ermöglicht ein effizientes Fasermanagement sowohl für Single Circuit Management (SCM) als auch für Single Element Management (SEM). Die Spleißkassetten sind mit verschiedenen Spleißschutzelementen und Splittern kompatibel und bieten dadurch hohe Flexibilität für unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen. 

Die Muffenbasis verfügt über zehn runde und einen ovalen Kabelanschluss. LMJ-Muffen bieten folgende maximale Kapazitäten: 1.344 Fasern mit 12-Faser-Einzelelement-Kassetten, 2.688 Fasern mit 24-Faser-Einzelelement-Kassetten, 4.032 Fasern mit 36-Faser-Einzelelement-Kassetten.

LMJ Fast Access Closure

Die Fast Access Muffe wird für Zugangsanwendungen in externen Glasfasernetzen eingesetzt und eignet sich für Strecken-, Abzweig- und Schleifenanwendungen. 

Sie kann eine Vielzahl von Kabeltypen aufnehmen, darunter Loose-Tube-, Zentraltube-, Flextube- und Blown-Fibre-Kabel. Das modulare Kassettensystem wurde für ein zuverlässiges Fasermanagement in SCM- und SEM-Anwendungen entwickelt. Die Spleißkassetten können unterschiedliche Arten von Spleißschutzsystemen und Splittern aufnehmen. 

Die Muffe besitzt acht Positionen für Gelmodule. Diese Gelmodule dienen zur Abdichtung um die eingeführten Kabel und können je nach Kabeldurchmesser einzelne oder mehrere Kabel gleichzeitig abdichten. 

Die Montage kann mittels verfügbarer Halterungen erfolgen oder durch direkte Erdverlegung.

Pre-connectorised xMJ

Die vorkonfektionierte xMJ-Muffenserie (CMJ/MMJ) wurde für die Verbindung von Glasfaserkabeln entwickelt. Aufgrund ihrer Kapazität und kompakten Bauweise eignet sie sich hervorragend als Lösung für den letzten Netzabschnitt (Final Drop). 

Die maximale Kapazität beträgt 72 Fasern (MMJ). Die vorkonfektionierten Pigtails werden bereits werkseitig installiert. Jede Kassette kann bis zu 12 gespleißte Fasern aufnehmen. Die Einzelelement-Kassette bietet zusätzlich Platz für einen 1×8-Splitter.