Prysmian ist in der Lage, auch ein umfassendes Sortiment an Kabelzubehör anzubieten, einschließlich der renommierten Zubehörmarke Bicon, die alle mit Blick auf das Kabel entwickelt wurden und daher ein robustes System bieten.
Die Produktpalette von Bicon, bestehend aus Kabelverschraubungen, Stollen, Muffen und Kabelendverschlüssen, steht für über 140 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Kabelzubehör und Qualitätstechnik. Die Kabelkomponenten der Prysmian Group sind das perfekte Installationszubehör für die breite Palette an zugelassenen Qualitätskabeln des Unternehmens.
Das umfassende Kabelzubehörsortiment der Prysmian Group umfasst:
- FlexoTM Modulare Stromversorgungssysteme
- Andere Produkte (z.B. Connecta Tunnelbeleuchtungssystem)
- LV-Verbindungen
- Stollen
Die heutige Industriewelt erkennt den Wettbewerbsvorteil von "Systemlösungen", da sie mehr Nutzen und Mehrwert bieten als die Rohstoffe allein. Die modularen FlexoTM-Beleuchtungskabelsysteme verfügen über integrierte Steckdosen, die über die gesamte Länge des Hauptversorgungskabels werkseitig hergestellt werden. Dies ermöglicht einfache Steckverbindungen, die Abzweigdosen und zeitaufwändige Verschraubungen und Anschlüsse vor Ort überflssig machen. Die Steckerleitungen können vor der Befestigung an die Leuchten angeschlossen werden. Das Hauptkabelsystem mit integrierten Steckdosen, das auf Standardtrommeln geliefert wird, kann dann so einfach wie ein Kabel installiert werden. Bei der Installation passen die Steckdosen zu den Beleuchtungskörpern, da sie auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind, und die Verbindungen werden durch einfaches Einstecken hergestellt. Diese Lösung hat mehrere Vorteile:
- Installationskosten: Kosteneinsparungen von bis zu 30%
- Schnelligkeit: In der Regel können 250 m in nur 90 Minuten installiert werden
- Flexibel: Wählbare Phasenbelastung leicht möglich
- Verlsslichkeit: Werkseitig hergestellt und getestet, um höchste Qualität der Verbindungen zu gewährleisten
- Einfachheit: Wartungsfrei, einfacher Austausch der Leuchte
Connecta ist ein alternatives, modulares Beleuchtungssystem mit ähnlichen Eigenschaften wie FLEXO, das von der Prysmian Group angeboten wird. Der Hauptunterschied zwischen diesen vorverkabelten Systemen ist der Herstellungsprozess. Während es sich bei FLEXO um eine Gießharzlösung handelt (gefüllt mit unserem proprietären JEM-Harz für mechanischen Schutz und sicheres Gehäuse), ist Connecta eine spritzgegossene Lösung, die mit den hochmodernen LS0H-Verbindungen von Prysmian geformt wird.
Die beiden anderen Hauptproduktfamilien für Zubehör, die Prysmian idealerweise in Verbindung mit Kabeln liefern kann, sind Niederspannungsmuffen und Stollen. Im Idealfall sollten Niederspannungskabel keine Muffen benötigen, da die Standard-Herstellungslängen für jede Installation ausreichen sollten. Die Realität sieht jedoch so aus, dass Kabel in manchen Fällen Muffen benötigen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen müssen, vor allem Schlagfestigkeit und Feuerbeständigkeit oder zumindest geringe Rauchentwicklung. Prysmian kann beide Eigenschaften in einem Kabelsystempaket kombinieren und durch einen Kundendienst nach dem Verkauf ergänzen.
In Tunneln, in denen keine Kabeltrassen verwendet werden, können Klammern oder Befestigungen eine Alternative sein, entweder aus Platzgründen oder einfach weil die Norm andere Befestigungssysteme vorschreibt. Prysmian bietet eine große Auswahl an Kunststoff- und Metallklampen, sowohl für einfache als auch für dreiflügelige Anwendungen, die für jede Art von Umgebung geeignet sind. Technische Dienstleistungen können auf Anfrage geliefert werden.