Prysmian stellt eine innovative Lösung für die nächste Generation von 5G-Technologien vor

Kategorien: Telecoms 

Das neue Karona Overblowing System ermöglicht eine schnellere Verlegung von Kabeln für überlastete Kanalnetze und ländliche Breitbandanwendungen

19/10/2018 - 12:00 AM

Die Datenübertragung ist heute mehr denn je ein wesentlicher Bestandteil des modernen Lebens, das heißt, es muss eine solide digitale Infrastruktur vorhanden sein. Bestehende Netzwerke sind bereits mit älteren Kabeln überlastet, aber die Installation mehrerer Kanäle kann teuer und zeitaufwändig sein. Prysmian hat eine Lösung für dieses Problem entwickelt, die eine neue Möglichkeit bietet, zusätzliche Glasfaserkabel über das vorhandene Kanalnetz zu installieren. Das Karona Overblowing-System umfasst Overblow-Kabel, Installationsgeräte, Konnektivität und umfassende Schulungen. Zusätzliche Kabel können mit der Point-to-Point-Methode installiert werden, die Entfernungen von bis zu 1 km und mehr bei Verwendung von Center Blowing-Techniken erreicht. Das Sortiment der Overblow-Kabel umfasst 12 bis 432 Fasern, die mit verschiedenen Gelenkverschlüssen ausgestattet sind.

Lesen Sie hier mehr.