Hart im Nehmen!

Kategorien: Industries 

OZOFLEX™ ist bereit für jeden Schlagabtausch.

26/11/2018 - 12:00 AM

For English please scroll down

Unsere in Deutschland produzierten Gummischlauchleitung sind hochflexibel und extrem widerstandsfähig. Das macht sie zur ersten Wahl für die Schwerindustrie und andere Bereiche, in denen extreme Ansprüche gestellt werden. Mit dem VDE-Zeichen ausgerüstet ist OZOFLEX™ schlagkräftig und bereit für den härtesten Einsatz. Wenn’s hart auf hart kommt, zeigt OZOFLEX™ Größe.


Die strapazierfähigen OZOFLEX™ Gummischlauchleitung sind die perfekte Wahl – sowohl für trockene als auch für feuchte und nasse Umgebungsbedingungen. Drinnen wie draußen. Von Produktionsstätten und Baustellen bis zu Sportveranstaltungen und Konzerten im Freien, wo Kabel und Leitungen ungeschützt auf dem Boden verlegt werden. Auch für Anwendungen in Werkshallen der Industrie und Landwirtschaft, in Kesselanlagen sowie in Bereichen, in denen Explosivgüter gelagert werden, ist OZOFLEX™ bestens geeignet. Die extrem flexiblen, robusten Leitungen können transportable Motoren und Maschinen auf Baustellen ebenso gut betreiben wie im Agrarbereich. Darüber hinaus empfehlen wir die flexiblen Gummischlauchleitungen für Geräte wie Heizplatten, Inspektionsleuchten, für Elektrowerkzeuge wie
Bohrmaschinen, Kreissägen bis hin zu Haushalts- und Heimwerkergeräten. OZOFLEX™ ist auch für die feste Verlegung verwendbar, wie z.B. auf Putz in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, aber auch für die Verkabelung von Bauteilen an Hebezeugen, Maschinen usw. Zugelassen bis 1000 V Wechselspannung für geschützte feste Verlegung (in Rohren oder in Geräten) sowie als Läuferanschlussleitung von Motoren und dergleichen.

Die OZOFLEX Broschüre finden Sie hier.

-----------------------------------------------------------

Braced for impact!

OZOFLEX™ is prepared for heavy beatings.

Highly flexible and extremely impact resistant our new German made rubber cable OZOFLEX™ is the perfect choice for heavy industries and other harsh environments. Marked with the VDE label and armoured to the teeth, OZOFLEX™ is ready to rumble. When the going gets tough, OZOFLEX™ will keep you going.

Heavy-duty OZOFLEX™ rubber cables are the perfect choice for dry as well as humid or moist environments, both in- and outdoors. From factory floors and construction sites to sports events and outside music concerts where the cable is lying unprotected directly on the ground. OZOFLEX™ is also highly suitable for industrial and agricultural workshop appliances, large boiling installations and environments housing explosive goods. These extremely flexible and hardwearing cables can as easily handle transportable motors or machines on building sites or in agricultural workings. In addition we recommend these flexible rubber cables for everything from heating plates and inspection lamps to electric tools such as drills, circular saws and domestic electric apparatus.
OZOFLEX™ cables are also appropriate for fixed installations such as on rough-cast in temporary buildings and huts for accommodation purposes as well as for wiring of constructional components in lifting appliances, machinery and alike. For fixed protected installation (in conduit or appliances) and connection of hoisting motors and similar use up to 1000 V AC is permitted.

Please find the OZOFLEX brochure here.