Übertragung
MÄRKTE/ÜBERTRAGUNG
Übertragung
Wir vernetzen die Welt, um die Energiewende anzuführen
Verknüpfung der Innovationen von heute mit den Energiemöglichkeiten von morgen.
Es wird erwartet, dass die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 um das Vierfache ansteigt, was deutlich zeigt, dass sich die Welt auf einem einseitigen Weg in Richtung Dekarbonisierung und Energiewende befindet.
In diesem sich wandelnden Szenario kommt Prysmian eine entscheidende Rolle zu: Das Unternehmen hat sich an der Spitze der Innovation und der Anpassung an die neuen Markttrends positioniert, die die Kabelindustrie prägen, und nimmt den neuen Schwerpunkt auf die Erzeugung erneuerbarer Energien auf. Die Gruppe ermöglicht nicht nur die Übertragung erneuerbarer Energien, sondern verbessert auch die Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit mit neuen Kabellösungen. Unsere Kabellösungen sind das Rückgrat der Stromnetze der nächsten Generation und ebnen den Weg für ein effizienteres, vernetztes und umweltbewusstes Energie-Ökosystem.
Verbinden, um zu führen.
Unser Engagement für die Energiewende
Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt haben sich ehrgeizige "Netto-Null"-Reduktionsziele gesetzt, um den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen zu vollziehen und so die dringende Gefahr des Klimawandels und seiner unvorhersehbaren Folgen zu verringern.
Dieser Übergang erfordert ein effizientes, intelligentes und robustes Energienetz, um die besonderen Herausforderungen bei der Verwaltung dieser diskontinuierlichen Energiequellen zu bewältigen. Verbindungsleitungen sind ein immer wichtigerer Bestandteil der Stromnetze, da sie Verbindungen zwischen Ländern und sogar Kontinenten ermöglichen, um den Fluss von erschwinglicher und sauberer Energie über große Entfernungen zu erleichtern. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende: Sie unterstützen die Umsetzung eines größeren, stärker integrierten, effizienten und nachhaltigen Stromübertragungssystems. Die Unterwasser-Verbindungsleitungen von Prysmian bestehen aus neuen, leichteren Materialien und können tiefer unter dem Meer verlegt werden als je zuvor. Unsere unterirdischen Hochspannungs-Verbindungsleitungen können Strom effizienter über große Entfernungen vom Ort der Energieerzeugung (z. B. Offshore-Windparks) zum Ort des Energieverbrauchs transportieren.
Innovationsführer
Prysmian ist ein Innovationsführer bei Hochspannungs-See- und Erdkabelsystemen. Für die unterirdische Stromübertragung haben wir neue ±525-kV-HGÜ-Kabelsysteme mit P-Laser- und XLPE-Isolierung, höherer Spannungskapazität und großen Leiterquerschnitten entwickelt, die optimale technische Lösungen für eine effizientere, zuverlässigere und umweltfreundlichere Stromübertragung über große Entfernungen bieten.
Darüber hinaus haben unsere Forschungs- und Entwicklungslabors ein Unterseekabel mit einer neuen synthetischen Armierung entwickelt, die bis zu 50 % leichter ist als andere, was Prysmian in die Lage versetzt, ultratiefe Installationen oder bis zu 3.000 Meter in Meeresökosystemen durchzuführen, die bisher als unmöglich galten.
Hervorragende Projektqualität und -ausführung
Wir beschreiten neue Wege bei der Durchführung von Kabelprojekt
Unser solides und effektives Projektmanagement ist unübertroffen und maximiert die Fähigkeiten und Kompetenzen unserer qualifizierten Teams und Einzelpersonen in Kombination mit den umfangreichen Produktionskapazitäten und Installationsanlagen der Gruppe. Wir liefern schlüsselfertige Projekte für den Bau von unterirdischen und unterseeischen Stromverbindungen für Hochleistungs-Verbindungsleitungen und für Offshore-Windparks. Unsere Flotte von Kabelverlegungsschiffen - Leonardo da Vinci, Barbarossa, Cable Enterprise, Ulisse, Giulio Verne und Monna Lisa (die Anfang 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll) - ermöglicht es uns, Seekabel auf der ganzen Welt zu verlegen, von flachen Gewässern bis zu einer Tiefe von 3.000 Metern. Wir vereinen sowohl die umfassende Erfahrung, auf die es in diesem Sektor ankommt, als auch die bahnbrechenden Lösungen, um die von unseren Kunden gewünschten Unterwasserverbindungen zu realisieren.