Kabellösungen für Baumärkte

SMARTE KABELLÖSUNGEN FÜR HEIMWERKER

Zuverlässige Qualität. Einfache Handhabung.

Für alles gerüstet - Von Standard-Installationskabeln bis hin zu Spezialkabeln für Smart Homes, Gärten und Werkstätten – Prysmian bietet ein umfassendes Portfolio, das perfekt auf typische Heimwerkeranwendungen zugeschnitten ist und sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatkunden gerecht wird. Unsere Produkte verbinden Benutzerfreundlichkeit, professionelle Leistung und ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit durch verantwortungsbewusste Materialien und energieeffiziente Designs.

 

Qualität und Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Jedes Kabel wird nach strengen deutschen und europäischen Normen hergestellt,

um maximale Sicherheit, Langlebigkeit und Leistung in allen Anwendungsbereichen zu gewährleisten.
Ob für Inneninstallationen, den Einsatz im Freien oder anspruchsvolle Werkstattumgebungen: 
Unsere Kabel setzen Maßstäbe – heute und in Zukunft. 

VORTEILE FÜR DEN HANDEL (B2B)

  • Komplettes Sortiment aus einer Hand – reduziert Komplexität und optimiert das Lagermanagement
  • Hohe Regalwirkung – starke Marke, klare Kennzeichnung und praxisgerechte Verpackungsoptionen
  • Schnelle Verfügbarkeit – bewährte Logistik und ausgezeichnete Lieferfähigkeit
  • Zusätzliche Services – von Produktschulungen bis hin zu Marketingunterstützung

VORTEILE FÜR ENDKUNDEN (B2C)

  • Einfache Installation – intuitive Handhabung, auch für Einsteiger geeignet
  • Keine Kompromisse – professionelle Qualität zum Baumarkt-Preis
  • Langlebigkeit – sichere, robuste Produkte für dauerhafte Anwendungen
  • Vielseitiger Einsatz – geeignet für Innenbereiche, Außenprojekte und Smart-Home-Lösungen

FLEXIBLE VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Vom Ring bis zur Trommel

Im DIY-Bereich spielt die Verpackung eine entscheidende Rolle, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Die Kabellösungen von Prysmian sind nicht nur von hoher Qualität, sondern werden auch in einer intelligenten, benutzerfreundlichen Verpackung geliefert, die die Sichtbarkeit im Regal verbessert und den Verkauf fördert. Die Verpackung wurde sowohl für Fachleute als auch für Endverbraucher entwickelt, enthält klare Anweisungen und fügt sich nahtlos in den Einzelhandel ein, wodurch eine starke Präsenz und eine einfache Handhabung gewährleistet sind.

 

Unsere Verpackungsoptionen auf einen Blick

  • Ringe in Folie – kompakt, gut sichtbar und ideal für Schnellkäufe.
  • Kartons mit Sichtfenster und Gebrauchsanweisung – stapelbar und informativ.
  • Kunststoffspulen – langlebig und wiederverwendbar, auch für Werkstätten geeignet.
  • NPS-Spulen – platzsparend und stapelbar für Regale oder Theken.
  • Holztrommeln – robust und bewährt für größeren Bedarf.
  • Kurze Längen für Heimwerker – 5 m, 10 m, 25 m, neben den Standardgrößen 50 m und 100 m

Laden Sie unsere Broschüren herunter

DIY brochure

DYI-Broschüre für den deutschen Markt

DIY brochure

DIY-Broschüre für den Schweizer Markt