FlexRibbonTM Kabel

ÜBERSICHT

Entwickelt für maximale Faserdichte und eine optimale Nutzung des verfügbaren Rohrraums

Die MassLink™ Produkte mit FlexRibbon™ Technologie von Prysmian ermöglichen eine maximale Faserdichte bei minimalem Kabeldurchmesser. Dies wird durch äußerst flexible Faserbänder erreicht, die für eine besonders hohe Packungsdichte aufgerollt oder für das Spleißen von Ribbonfasern flach ausgelegt werden können.

Die neuen FlexRibbon™ Kabel mit 1.728 bzw. 3.456 Fasern zeichnen sich durch ein ultrakompaktes Design für Außenanwendungen aus und enthalten biegeunempfindliche Fasern (Bend-Insensitive Fibres). Dadurch können sie in Mikrorohren mit einem Durchmesser von nur 31,75 mm (1,25 Zoll) bzw. 38,1 mm (1,5 Zoll) installiert werden. Die Ausführung mit 1.728 Fasern bietet im Vergleich zu herkömmlichen Flachbandkabeln eine um 21 % reduzierte Kabeldiameter und eine Volumenreduzierung von 38 %. Dadurch wird die vorhandene Infrastruktur optimal genutzt und die Kapazität bestehender Rohrsysteme erhöht.

Gleichzeitig kombinieren die neuen FlexRibbon™ Produkte eine hohe Faserdichte mit den Vorteilen des Massenspleißens (Mass Fusion Splicing). Die 200- und 250-Mikrometer-Faserbänder ermöglichen eine schnelle Installation, hohe Effizienz und geringere Netzwerkausbaukosten.

Die neuen FlexRibbon™ Kabel mit 1.728 und 3.456 Fasern

Die neuen FlexRibbon™ Produkte mit 1.728 und 3.456 Fasern verfügen über ein ultrakompaktes Kabeldesign für den Außenbereich und sind mit biegeunempfindlichen Fasern (Bend-Insensitive Fibres) ausgestattet. Dadurch können sie in Mikrorohren mit einem Durchmesser von lediglich 31,75 mm (1,25 Zoll) bzw. 38,1 mm (1,5 Zoll) verlegt werden.

Die Variante mit 1.728 Fasern bietet im Vergleich zu herkömmlichen Flachbandkabeln einen um 21 % kleineren Kabeldurchmesser und eine Volumenreduzierung von 38 %. Trotz der hohen Faserdichte nutzen die neuen FlexRibbon™ Produkte 200- und 250-Mikrometer-Faserbänder, die weiterhin die Vorteile des Massenspleißens (Mass Fusion Splicing) bieten. Der deutlich geringere Kabeldurchmesser und das reduzierte Gewicht sorgen für eine höhere Knickfestigkeit und verbesserte Flexibilität. Dadurch wird die Installation vereinfacht und der Einsatz kleinerer Rohrsysteme ermöglicht. Die FlexRibbon™ Technologie vereint die wichtigsten Vorteile von Bündeladerkabeln (Loose Tube) und Flachbandkabeln in einer einzigen Lösung. Die neueste Ergänzung der Produktfamilie ist das MassLink™ Kabel mit FlexRibbon™ Technologie und 6.912 Fasern, das zu den Lösungen mit der höchsten Faserkapazität auf dem Markt zählt. Das Kabel kombiniert ein ultrakompaktes Design für Außenanwendungen mit 6.912 biegeunempfindlichen Fasern und einem Kabeldurchmesser, der die Installation in Rohren mit nur 50,8 mm (2 Zoll) Durchmesser ermöglicht.

Dank der FlexRibbon™ Technologie werden die Faserbänder aufgerollt und in kompakten Subunits gebündelt. Gleichzeitig bieten die 200-µm-Faserbänder weiterhin die Vorteile des Massenspleißens und unterstützen eine schnelle sowie effiziente Netzwerkinstallation. Ursprünglich für Hyperscale-Rechenzentren entwickelt, eignet sich das 6.912-Faser-MassLink™ Kabel heute für zahlreiche Anwendungen in modernen Telekommunikationsnetzen.

MassLinkTM with FlexRibbonTM Technology

3456F MassLinkTM with FlexRibbonTM Technology