Prysmian Group erweitert sein SiroccoHD Sortiment für FTTX und 5G Netzwerke

Kategorien: Telecoms 

SiroccoHD Kabel bieten die kleinsten Durchmesser und die höchsten Faserdichten für Microducts

05/08/2021 - 12:00 AM

Die Prysmian Group, weltweit führend in der Energie- und Telekommunikationskabelindustrie, erweitert das SiroccoHD-Sortiment an Kabeln für Microducts um ein 576er Glasfaserkabel.  SiroccoHD-Kabel bieten somit erneut Weltrekord-Durchmesser und -Faserdichten für geblasene Microduct-Kabel. Das neue Kabel verfügt über 576 Fasern bei einem Durchmesser von 9,5 mm, was eine Faserdichte von 8,1 Fasern pro mm2 ergibt, und kann in einem 12-mm-Rohr installiert werden.

Die SiroccoHD-Microduct-Kabel verwenden Prysmian's BendBright-A2 200µm Single-Mode (ITU-T G.657.D, G.657.A2) biegeunempfindliche Fasern und bieten damit eine Lösung, die für weiterentwickelte Systeme bereit und zukunftssicher ist.  "Um das exponentielle Wachstum des Datenverkehrs und die Einführung neuer Technologien zu unterstützen, ist es entscheidend, dass wir die Kapazität der weltweiten optischen Netze erhöhen. Optische Verkabelungssysteme müssen schnellere, zuverlässigere und kosteneffizientere Bereitstellungsmethoden bieten, um zukunftssicher zu sein", erklärt Ian Griffiths, Director R&D Telecom Business bei der Prysmian Group. "SiroccoHD Microduct-Kabel ermöglichen die Entwicklung von Systemen mit extremer Faseranzahl und reduziertem Durchmesser, so dass wir die heutige Nachfrage nach höchsten Bandbreitenkapazitäten in Rohrinstallationen erfüllen können". 

Die SiroccoHD-Kabel sind jetzt in Faserzahlen von 96 bis 576 erhältlich und entsprechen internationalen Standards für optische und mechanische Leistung. Sie profitieren außerdem von der Verwendung der PicoTube-Technologie von Prysmian, die sie bis zu 20 % kleiner macht als bisher erhältliche Kabel für Microducts. Dadurch können mehr Fasern in überfüllten Rohren verlegt werden, und bei Neuinstallationen können kleinere Rohre verwendet werden, was zu niedrigeren Installationskosten und einem geringeren Verbrauch von Rohstoffen führt. Dies wirkt sich sowohl auf die Gesamtkosten des Netzausbaus als auch auf den ökologischen Fußabdruck aus.

Die Produktverbesserungen von SiroccoHD zeigen das Engagement der Gruppe, auf die sich entwickelnden Marktbedürfnisse zu reagieren und eine skalierbare Lösung mit hoher Dichte, kompakter Bauweise und einfacher Bereitstellung für eine zukunftssichere Lösung anzubieten. Die Vorteile liegen nicht nur in schnelleren und stabileren optischen Netzwerken, sondern auch in kosteneffizienteren und umweltfreundlicheren Installationen mit geringeren Betriebskosten, da sich die Lebensdauer des Netzwerks dank der höheren Reparaturfähigkeit der biegeunempfindlichen BendBright-Faser erhöht.