Solarindustrie

ÜBERSICHT

Ob an Land oder auf dem Wasser – wir haben alle Kabellösungen, um die Sonne ins Netz einzuspeisen.

Um den ständig wachsenden Energiebedarf zu decken, setzt man zunehmend auf erneuerbare und nachhaltig gewonnene Solarenergie.

Die Kabel und Leitungen der Prysmian Group helfen Unternehmen in der Branche für erneuerbare Energien weltweit, diese Chance in die Realität umzusetzen. Unsere Technologien, die sämtliche Kabel und Leitungen für Photovoltaikanlagen umfassen, unterstützen die Arbeit von Bauunternehmen und Entwicklern, Netzbetreibern, Betreibern von Übertragungs- und Verteilungssystemen und Herstellern von Solarmodulen. Wir sind uns unserer Verantwortung für den Planeten stets bewusst und treiben Innovationen in unserem Unternehmen kontinuierlich voran. Ziel ist es, unsere Partner bei der Durchführung von nachhaltigen Projekten zu unterstützen, die sowohl für die Zukunft unserer Welt als auch für ihre Unternehmen von Nutzen sind.

 

Die Auswahl der Komponenten ist bei jeder PV-Anlage entscheidend. Gute Qualität und richtig dimensionierte Kabel und Leitungen bieten optimale Sicherheit und führen zu Systemen mit einer längeren Lebensdauer.

Solarkabel und -leitungen sind häufig rauen Umweltbedingungen ausgesetzt: UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen sowie Wind, Schnee und und Regen. Unzureichende oder minderwertige Kabel können schnell kaputt gehen und so die Stromerzeugung und damit auch die Einnahmen reduzieren. Jedes  
KW, das aufgrund von minderwertiger Kabel verloren geht, ist ein Verlust in Bezug auf die Rendite der Investition.

Kabel und Leitungen sind eine der ersten Komponenten eines Systems, die Ausfälle bei der Stromerzeugung, Unterbrechungen und hohe Ersatzkosten zur Folge haben, die nicht nur mit dem Austausch der Kabel zusammenhängen. Vor allem wegen der erforderlichen Arbeiten und die möglichen Kollateralschäden an Schalttafeln oder anderen Komponenten können hohe Kosten und Umsatzeinbußen auf den Betreiber zukommen.

Broschüren

Wir haben, was Sie brauchen.


PV-let-it-shine 500x500

Gesamtes PV-Portfolio

Broschüre
PV-tecsun-urban 500x500

TECSUN Urban

Broschüre
PV-SUNCONNECT 500x500

SUNCONNECT cables

Brochure

Komplettlösungen.

Ob an Land oder auf dem Wasser: Wir können den Gesamtbedarf an Kabeln und Leitungen anbieten, damit Solarenergie von den Modulen dorthin transportiert werden kann, wo sie benötigt wird.