Glasfaserdatenkabel


LWL Datenkabel

LWL-Datenkabel von Prysmian erfüllen den wachsenden Bedarf an Bandbreite, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in Rechenzentren, Industrie und Smart Buildings. Sie bieten hohe Reichweite, Störfestigkeit und Leistung. Das Sortiment umfasst Innen- und Außenkabel in Loose-Tube- und Tight-Buffer-Bauweise (OM1–OM5, OS2), mit Varianten für Innenräume, Rohr- oder Kanal- sowie dirkete Erdverlegung, aber auch Sonderanwendungen wie strahlungsintensive Umgebungen

Lösungen für Rechenzentren Die Zuverlässigkeit von Glasfaser in anspruchsvollen Umgebungen

Maximieren Sie Ihre Infrastruktur mit leistungsstarken Glasfaserkabeln für Rechenzentren. Sie bieten hohe Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und geringe Latenz – ideal zur Steigerung der Effizienz, Reduzierung von Ausfallzeiten und Zukunftssicherung Ihres Netzwerks.

Fortschrittliche Glasfasertechnologien für moderne Netzwerke

Die FlexTube®-Technologie ermöglicht bis zu 144 Fasern kompakt in einem Kabel – ideal für Rechenzentren, Büros und FTTH. Nummerierte Einheiten erleichtern die Installation und senken Kosten. 

BendBrightXS-Fasern minimieren Biegeverluste und eignen sich perfekt für platzsparende Installationen in städtischen Netzwerken und Rechenzentren. Der FireRes® LSZH-Mantel des M11-Kabels erfüllt hohe Brandschutzanforderungen nach CPR. FlexRibbon™-Technologie bietet eine flexible, hochkompakte Faserverfügbarkeit für einfaches Spleißen und Routing auf engem Raum – farbcodiert, gelfrei, feuerfest und biegeunempfindlich. In Kombination mit FlexTube® und BendBrightXS sorgt sie für schnelle, zukunftssichere Datenübertragung.

Industrielle Lösungen

Glasfaserkabel werden in industriellen Umgebungen eingesetzt, um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung auch über große Entfernungen zu gewährleisten. Herkömmliche Kupferkabel stoßen hier aufgrund von Störungen, Signalverlusten oder begrenzter Reichweite oft an ihre Grenzen. Glasfaserkabel hingegen bieten die nötige Leistungsfähigkeit, um eine nahtlose Kommunikation und Konnektivität in anspruchsvollen industriellen Anwendungen sicherzustellen. Zu den häufigsten Einsatzbereichen zählen:

Fasern für die Sicherheit: R01 und R02 Fortschrittliche feuerbeständige Glasfaserkabel

  •   leicht
  •   kosteneffizient
  •   feuerbeständig

Die Kabel R01 und R02 überzeugen durch Vielseitigkeit und eignen sich ideal für Tunnel, Stollen und andere Anwendungen.   Dank ihrer gewellten Stahlbandbewehrung sind sie nagetiersicher, robust und langlebig. Sie können sowohl in Innenkanälen und -   rinnen als auch für kürzere Außeninstallationen eingesetzt werden.