Studio & Rundfunk

Studio, Broadcast und Veranstaltung


Videokabel

Die heutige Rundfunkinfrastruktur ist für HD-Inhalte wie 720p, 1080i und 1080p ausgelegt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach 4K und 8K könnte diese jedoch nicht mehr ausreichen. Mit flexiblen, skalierbaren Kabellösungen helfen wir Sendeanstalten, ihre Infrastruktur zukunftssicher zu machen und neue Technologien wie höhere Auflösungen und IP-basierte Workflows zu integrieren. Unsere Lösungen gewährleisten einen reibungslosen Übergang und minimieren teure Upgrades, damit Broadcaster auch für 4K, 8K und darüber hinaus bereit sind.

KAMERA-KABEL

Wir bieten leistungsstarke Kamerakabel an:

  • SMPTE311M Hybrid-Kabel: Kombiniert Glasfaser und elektrische Leiter für zuverlässige Übertragung von Video-, Audio- und Steuersignalen, ideal für 4K-Übertragungen und lange Strecken
  • Triax-Kabel: ideal für robuste, einfache und kostengünstige Verkabelung für klassische HD_ Broadcasts

UHD-Koaxialkabel für 4K-Übertragung

Die steigende Nachfrage nach höheren Datenraten macht 4K-Übertragung wichtiger. Anstatt ineffizient mit Quad Link (4 x 3 Gbit/s) zu arbeiten, setzt die Branche auf Single-Link mit 12 Gbit/s für mehr Effizienz.

 

Die Koaxialkabel von Prysmian, wie UHD50, UHD100 und UHD 150, erfüllen die SMPTE ST 2082-Normen für 4K-Video (3840 x 2160 Pixel) und 12 Gbit/s. Sie bieten fortschrittliche dielektrische Verschäumung und versilberte, optimierte Innenleiter, mit Außendurchmessern von 4,5 mm und 7 mm, ideal für Ü-Wagen.

AUDIO-KABEL

Unsere spezialisierten Audiokabel umfassen:

  • Mikrofonkabel: Versilberte Kupferdrähte für beste Klangklarheit und Haltbarkeit. 
  • Mobile Audiokabel: Für Bühnen- und Außenübertragungen, optimiert für Live-Umgebungen. 
  • Studio-, TV-Sender- und Stadionkabel: Zuverlässige Leistung in Innenräumen. 

Auf Anfrage bieten wir auch kundenspezifische Designs und weitere Optionen für die Musikindustrie an.

 

Kontakt aufnehmen