HAUSVERKABELUNG

HAUSVERKABELUNG


Kommunikationskabel bringen mit maßgeschneiderten, kompakten und einfach zu installierenden Kupfer- und Glasfaserverkabelungslösungen die Digitalisierung in Häuser und Wohnungen . Unsere Lösungen sind für zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen ausgelegt und ermöglichen die nahtlose Integration moderner Smart-Home-Anwendungen, die alles von Internet- und Medien-Streaming bis hin zur Steuerung intelligenter Geräte mit minimalem Installationsaufwand unterstützen. Auch Hybrid-Varianten, die Kupfer und Glasfaser kombinieren, sind erhältlich und bieten noch mehr Flexibilität sowie Zukunftssicherheit für sich verändernde Konnektivitätsanforderungen.

Kupfer-Datenkabel-Lösungen für zuhause

Prysmian bietet kompakte, einfach zu installierende Kupferverkabelung für Haushalte, ideal für zukünftige Anwendungen und Power over Ethernet (PoE). Das UCHome SS26, ein hochgradig abgeschirmtes Kategorie-7-Datenkabel mit AWG26-Adern, Außendurchmesser 5,8 mm und einer Anschlusslänge von 60 m in Klasse EA Permanent Link, ist in umweltfreundlichen Reelex-Boxen und auch in Duplex-Versionen erhältlich. Das UCHome SS22, für PoE über 60 m, unterstützt Datenraten bis 25 Gbit und übertrifft die Kategorie-7A-Standards. Beide Kabel erfüllen die Brandschutzklasse Dca für verbesserte Sicherheit.

LWL Datenkabellösungen für zuhause

UCHOME IDROP - FTTH (Fibre To The Home – Glasfaser bis ins Haus) 

FTTH: 

  • Idrop Drag&Blow - 250µm Fasern für die Innenverlegung zum Einblasen und Einziehen 
  • Idrop Flex - 250µm Fasern für die Innenverlegung, flexible Verlegung 
  • Idrop900 - 900µm-Fasern für für die Innenverlegung zur direkten Steckerkonfektion

Prysmian Multimedia-Lösungen führend auf dem Markt für biegeunempfindliche Glasfaserdatenkabel

Unsere Fasern zeichnen sich durch eine extrem geringe Mikro- und Makrobiegeempfindlichkeit bei sehr kleinen Radien aus.

ITU T G.657.A2 BendBrightXS 

  • Größere Kapazität und geringere Latenzzeiten 
  • Lösungen mit hoher Faserdichte 
  • Geringe Biegeverluste

UCHome Hybrid Hybride Lösungen für die Heimverkabelung

Während der Planung eines Wohngebäudes ist oft unklar, welches Medium für schnelle Internetzugänge, TV und Telefonie genutzt werden sollen. Die Prysmian Multimedia Solutions fertigt maßgeschneiderte Kabel, die Glasfasern, Datenkabel und Koaxial- kabel integrieren. Diese können für Internet, Sprechanlagen und Fernsehanlagen etc. eingesetzt werden. BU Multimedia Solutions empfiehlt das universelle UCHome Hybrid mit Single-Mode-Glasfasern, Koaxkabel und UC900 Datenkabel.

 

GLASFASER FÜR DIE VERKABELUNG IN HAUS UND WOHNUNG

UC Home idrop sind für alle FTTH (Fiber to the home) Anwendungen geeignet

Als 2,3mm oder 2,8mm dickes Kabel idrop drag&blow mit 250µm Faser zum Einblasen und Einziehen oder als UC Home idrop flex für alle Verlegeanforderungen und zum spleissen geeignet Das Idrop 900 ist zusätzlich für die direkte Steckerkonfektion optimiert.

Beide Varianten selbstverständlich in der Brandklasse B2ca verfügbar

Prysmian LWL-Kabel mit biegeunempfindliche Fasern sind führend auf dem Markt

 

Unsere Fasern zeichnen sich durch eine extrem geringe Mikro- und 

Makrobiegeempfindlichkeit bei sehr kleinen Radien aus.

ITU T G.657.A2 BendBrightXS wird erfüllt und damit die Kompatibiltät zu bereits verlegten Kabel.

UCHome Hybrid
Hybride Lösungen für die Heimverkabelung

Während der Planung eines Wohngebäudes ist oft unklar, welches Medium für schnelle Internetzugänge, TV und Telefonie genutzt werden sollen. Die Prysmian Multimedia Solutions fertigt maßgeschneiderte Kabel, die Glasfasern, Datenkabel und Koaxial- kabel integrieren. Diese können für Internet, Sprechanlagen und CATV- oder SAT-Anlagen eingesetzt werden. BU Multimedia Solutions empfiehlt das universelle UCHome Hybrid mit vier Single-Mode-Glasfasern, einem hochgeschirmten Koaxkabel mit Schirmungsklasse A+ und einem Kuferdatenkabel UC900. Alles unter einem kompakt Mantel.