Industrielle Anwendungen
Industrielle Ethernet-Kabel
Unsere industriellen Ethernet-Kabel bieten zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Kommunikation (10 Mbit/s bis 10 Gbit/s) in zum Beispiel rauen Umgebungen. Sie sind resistent gegen Hitze, Vibrationen, Chemikalien, Wasser und UV-Strahlung – ideal für Fertigungen, Automatisierungen und Maschinen.
Erhältlich von Cat 5e bis Cat 7A, in 2P- und 4P-Ausführungen (AWG26 – AWG22), mit robustem Schutzmantel und UL-Zertifizierungen (UL 758, UL 444) für einfache Systemzulassung und lange Lebensdauer.
BUS Kabel
Unsere BUS-Kabel sichern eine zuverlässige Datenübertragung in industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen – selbst unter rauen Bedingungen. Sie sind robust gegenüber EMI und mechanischen Belastungen und ideal für Feldbus- und Prozesssteuerungsanwendungen. Unsere Bus-Kabel unterstützen Protokolle wie zum Beispiel CAN, RS485, Profibus, Profinet, DMX/DALI und mehr, sie bieten Übertragungsraten bis in den Mbit/s-Bereich und sind in AWG26 bis 0,5 mm² erhältlich.
Steuerung und Instrumentierung
Unsere Lösungen umfassen:
- Symmetrische Kabel für industrielle Steuerungen bis 60 V – ideal für Gebäude- und Heimautomatisierung mit geringem Platzbedarf, Flammwidrigkeitsschutz.
- Geschirmte, mehrpaarige Kabel für zuverlässige Audio-, Steuer-, Instrumenten- und BMS-Anwendungen mit hoher Störsicherheit.
- Flexible Sicherheits- und Alarmkabel für Sprechanlagen, Brand- und Rauchmelder sowie Tür-/Fensterschalter.
- Brandmeldekabel für sichere Verbindungen in Brandmelde-, Überwachungs- und Audiokontrollsystemen.
Feuerfeste Kabel und Tunnelkabel
Firetuf® Datenkabel sichern die Funktionen kritischer Systeme wie zum Beispiel Alarme und Signalübertragungen bei Bränden. Sie übertragen Daten 2 Stunden lang bei 950 °C, erfüllen strenge Normen und sind von UL zugelassen sowie BRE-getestet. Die Kupferkabel bieten Cat 5-Leistung (100 Mbit/s) mit AWG22-Volldrähten.
Die flexiblen MAX-FOH PAGA- und PAGAS-Kabel sind feuerbeständig, chemikalienresistent und ideal für zum Beispiel Beschallungs- und Alarmsysteme in Tunneln, U-Bahnen und petrochemischen Anlagen.
Erneuerbare Energien
Für Solarstromanlagen und PV-Parks, in denen die Echtzeit-Datenkommunikation zwischen Panel-Strängen und Automatisierungs- oder Überwachungsgeräten entscheidend ist, bietet Prysmian spezielle BUS- und Datenkabel. Sie sorgen für zuverlässige Kommunikation bei Leistungsüberwachung, Systemdiagnose und Fernverwaltung.Unsere Kommunikationskabel ermöglichen eine leistungsstarke Datenübertragung für Automatisierungs-, Überwachungs- und Steuersysteme. Zusammen mit Mittel- und Niederspannungskabeln wie Voltenax, Prysun und PrySolar sichern sie den reibungslosen Betrieb von PV-Solarparks / Anlagen.
Durch die nahtlose Integration unserer BUS- und Datenkabel in PV-Parks ermöglichen wir optimierten Betrieb, höhere Effizienz und Skalierbarkeit durch die Anbindung von Nachführsystemen, Wetterstationen, Verteilern und Sicherheitslösungen – und machen Prysmian zum idealen Partner für Energie- und Datenkonnektivität in Solaranwendungen.
Single Pair Ethernet Kabel
Unsere Single-Pair-Ethernet-Kabel bieten kompakte Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für Industrie- und Automatisierungsnetzwerke. Sie wurden für platzbeschränkte Anwendungen wie IoT, Sensornetzwerke und Edge Computing entwickelt und gewährleisten eine zuverlässige Datenübertragung mit hervorragender Abschirmung und Störfestigkeit – eine zukunftssichere und energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.